Brazil
Dois funcionários da Bosch Rexroth montando sensores de temperatura ESD à prova d’água

Proteção ESD para sistemas de produção

Evite a descarga eletrostática com componentes Rexroth.

ESD na produção

ESD (descarga estática eletrônica) é causada por cargas elétricas que são geradas por fricção em vários materiais ou pela influência dos campos elétricos. Podem ser geradas voltagens de até 10.000 V.

Construções à prova de ESD da Bosch Rexroth

  • Proteção do sistema geral: Através da escolha adequada dos materiais e da tecnologia de conexão, é possível selecionar componentes eletrostaticamente condutores ou dissipativos de estática, garantindo, assim, que o sistema geral esteja protegido
  • Proteção contra dano a produto ou componente de componentes sensíveis a ESD, reduzindo os custos
  • Os componentes ESD da Bosch Rexroth atendem aos requisitos de proteção de ESDS (DIN EN 61340-5-1)


Exemplos de aplicação com sistemas protegidos contra ESD

Para garantir e manter a capacidade de ESD, recomendamos verificar a resistência de desvio após cada montagem e em intervalos regulares.
Os regulamentos de segurança nacional, individual e pessoal devem ser observados durante a montagem e a conexão.


Estações de trabalho Bosch Rexroth com EcoFlow, Lean, ESD conectados manualmente

Estações de trabalho interconectadas com ESD na engenharia médica

Saiba mais em nosso catálogo on-line

Mulher sentada em uma cadeira de trabalho giratória industrial com ESD dinâmica

Estante FiFo com sinal de kanban na montagem eletrônica

Saiba mais em nosso catálogo on-line

Funcionários trabalhando em estações de trabalho ergonômicas com fornecimento de material de acordo com o princípio de kanban, ESD

Montagem manual segura de eletrônicos com uma estação de trabalho que tem condutividade eletrostática integrada

Saiba mais em nosso catálogo on-line

Funcionário trabalhando com elevadores de caixas elétricos na estação de trabalho da Bosch Rexroth

Elevadores de caixas elétricos na produção de eletrônicos

Saiba mais em nosso catálogo on-line

Linha de montagem complexa para válvulas no SFB do cliente Bosch Rexroth

Aprimore suas linhas de manufatura conosco!

Descargas estáticas podem danificar ou até mesmo destruir componentes eletrônicos sensíveis — causando, assim, dano econômico considerável. Isso pode ser evitado pelos componentes do programa ESD da Bosch Rexroth para mesas condutoras, estantes, armações e compartimentos protetores.

Fale conosco para saber mais sobre isso.

Formulário de contato